Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    MINI GLASS - Emergency lighting luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notlichtleuchte Einbaumontage auf 503 Dose, Platte mit integriertem Diffusor Durchgehend + Film Minimale Dicke Ideal für kleine Bereiche Geeignet für Unterhaltungsstätten als Bodenwegbeleuchtung für Treppen SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION Für beste bündige Wandmontage Miniglass ermöglicht die Einstellung der Positionierungstiefe. Die transparente Platte wird durch starke Magnete sicher an der Basis befestigt.
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES Plate with integrated diffuser Possibility to change the maintained luminosity Predisposition for N/M (Non Maintained) or M (Maintained) mode Maintained mode can be turned on/off with an external switch Recessed installations inside standard 3 module boxes New generation, environmentally friendly battery Recharge: 12h Complies with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological risk according to EN 62471 INSTALLATION Mini Glass can be installed recessed on 503 box
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermini-glass
    • ProduktfamilieEmergency luminaires
    • ProduktgruppeEmergency luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)128
    • Tiefe (mm)2
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika