Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NANOLED - Emergency lighting luminaire
NANOLED - Emergency lighting luminaire
NANOLED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    NANOLED - Emergency lighting luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notlichtleuchte Einbau in Zwischendecken, einfach zu installieren und effektiv Einfache und effiziente Lösung für Anwendungen im Wohnbereich Wartungsfrei Einbau in die Decke
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES Symmetrical lens Available in white colour (RAL 9003) Protection rating: IP40 from the bottom and IP20 from the top Maximum battery recharging time 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Nanaoled can be installed recessed on false ceilings. It can also installed on ceilings, with optional accessories.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernanoled
    • ProduktfamilieEmergency luminaires
    • ProduktgruppeVialed emergency luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit