Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ORION - Emergency signalling luminaire
ORION - Emergency signalling luminaire
ORION - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    ORION - Emergency signalling luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notsignalleuchten Gehäuse aus Druckguss in weißer oder grauer Farbe
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32m Test button: it allows the execution of a manual functional test and to set a lower luminosity when not in emergency (to be used in cinemas and theatres) Also works in Non Maintained (N/M) mode High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Available in white RAL 9003 and in grey RAL 9006 Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Orion can be installed on ceilings, walls and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories it can be installed suspended.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerorion
    • ProduktfamilieSignalling luminaires
    • ProduktgruppeSignalling luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)269
    • Breite (mm)315
    • Tiefe (mm)39
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001955
    • ETIM-NameSign luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 15
    • OmniClassTitelExit Illuminated Signs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit