Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    PRODIGY - Emergency lighting luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notbeleuchtungsleuchte Kompakt, niedriger Energieverbrauch Minimaler Stromverbrauch: nur 200 mW (bei N/M-Modellen mit geladenem Akku) LEDs der neuesten Generation und mit langer Lebensdauer Ideal für Innen- und Außeninstallation VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN Die Standardfarbe von Prodigy ist weiß, aber es ist möglich Lassen Sie es in einer beliebigen Farbe lackieren. Fügen Sie einfach im Bestellformular den Code A186 hinzu und geben Sie die RAL-Farbe und die gewünschte glänzende/opake Oberfläche an. Prodigy Energy Test Touch: Funktions- und Betriebsdauertests in 1 Berührung Prodigy mit Energy Test Touch-Funktion bietet über einen berührungsempfindlichen Bereich eine „unsichtbare“ Taste zur Aktivierung bestimmter Sonderfunktionen, wodurch die Ästhetik der Lampe und die IP-Schutzklasse erhalten bleiben ohne Löcher.
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES Lens studied to optimise the luminous flux Li-FePO4 battery: it lasts twice as long as the traditional batteries Ni-Cd Aesthetic finish frame supplied as standard Recharge: 12h Can also be installed onto surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Prodigy can be installed on ceilings or walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprodigy
    • ProduktfamilieEmergency luminaires
    • ProduktgruppeEmergency luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)114
    • Breite (mm)243
    • Tiefe (mm)33
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit