Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notbeleuchtungsleuchte Ausschließlich für die Wandmontage konzipiert Diskreter und effizienter Lichteffekt Ideal für die Installation im Innenbereich VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN Die Standardfarbe von Prodigy Wall ist weiß, aber es ist möglich, sie in jeder anderen Farbe zu lackieren. Fügen Sie einfach im Bestellformular den Code A286 hinzu und geben Sie die RAL-Farbe und die gewünschte glänzende/undurchsichtige Oberfläche an.
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES New generation battery with low environmental impact Recharge: 12h Can also be installed onto surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Prodigy Wall can be installed on walls. It can also be installed recessed on walls or recessed on drywalls, with optional accessories.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprodigy-wall
    • ProduktfamilieEmergency luminaires
    • ProduktgruppeEmergency luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)118
    • Breite (mm)245
    • Tiefe (mm)62
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit