Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    QUBE - Emergency signalling luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notsignalleuchten Kubische Form, ideal zur Kennzeichnung von Fluchtwegen Erhältlich in zwei Versionen mit 26 m oder 44 m Erkennungsweite
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES Viewing visibility: 44 m and 26 m Test button High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Protection rating: IP43 (44 m), IP32 (26 m) Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Qube can be installed on ceilings and walls. With optional accessories it can also be installed suspended with rigid rod or with chains.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqube
    • ProduktfamilieSignalling luminaires
    • ProduktgruppeSignalling luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001955
    • ETIM-NameSign luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 15
    • OmniClassTitelExit Illuminated Signs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit