Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire
SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire
SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notlichtleuchte Einbaumontage auf Dose 506, Platte mit integriertem Diffusor Ultradünn Ideal für kleine Flächen Geeignet für Unterhaltungsstätten als Wegbeleuchtung für Treppen
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES Plate with integrated diffuser Lithium Phosphate Iron battery: lasts twice as long as traditional Nickel Cadmium batteries Recharge: 12h Complies with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Seven Glass can be installed recessed on 506 box
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerseven-glass
    • ProduktfamilieEmergency luminaires
    • ProduktgruppeEmergency luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)206
    • Tiefe (mm)4
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika