Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPY CENTER BASIC - Centralized system
SPY CENTER BASIC - Centralized system
SPY CENTER BASIC - Centralized system
    Linergy

    SPY CENTER BASIC - Centralized system

    Google-Übersetzung,
    Zentralstromanlagen, für Notinstallationen mit Zentralbatterieleuchten. Spy Center Basic ist ein Central Power System (CPS) für Notinstallationen mit zentralen Versorgungsleuchten. Es handelt sich um eine benutzerfreundliche und vielseitige Zentraleinheit ohne Steuerung der Stromkreise oder der Leuchten, die jedoch eine Ausgangsleitung mit Dauerschaltung (M) und eine Ausgangsleitung ohne Dauerschaltung (N/M) liefern kann. VORTEILE Großer Leistungsbereich von 1.000 VA bis 10.000 VA Einfache Installation und Wartung Hohe Spitzenströme zum Treiben jeder Dauer- und Bereitschaftslast Platine zur Statussignalisierung ist bei allen Versionen Standard Ethernet-SNMP-Platine bei allen Versionen verfügbar Verpolungsschutz
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES Input supply voltage: mono-phase 230 Vac Output supply voltage: 230 Vac Online double conversion type, intervention time = 0 Different outputs for Maintained (M) and Non Maintained (N/M) load Automatic by-pass in case of fault High overload capacity Input and output breakers standard on all versions EPO (Emergency Power Off) release button is standard on all versions LCD display shows the main info regarding systems status Possibility of connecting a PC via cable for the system monitoring Battery box wheel handling Maintenance-free sealed lead batteries Batteries with life expectancy of 10 years System compliant to European norms: EN 50171, EN 62485-2
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspy-center-basic
    • ProduktfamilieCentralized systems
    • ProduktgruppeCentralized power supply (CPS)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGalvanisch verzinkt
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit