Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPY CONTROL - Centralized system
SPY CONTROL - Centralized system
SPY CONTROL - Centralized system
    Linergy

    SPY CONTROL - Centralized system

    Google-Übersetzung,
    Zentralstromanlagen mit Steuerung, für Notinstallationen mit Einzelbatterie- und Zentralbatterieleuchten. Spy Control ist ein Central Power System (CPS) für Notinstallationen mit zentraler Versorgung und Einzelbatterieleuchten. Es ermöglicht die Steuerung jeder einzelnen Leuchte. VORTEILE Großer Leistungsbereich von 1.000 VA bis 10.000 VA Einfache Installation und Wartung Hohe Spitzenströme zum Treiben jeder Dauer- und Bereitschaftslast Automatische Erfassung der Leuchten des Spy-Systems (max. behandelte Leuchten: 1280) Sehr benutzerfreundliche grafische Oberfläche Verpolungsschutz Nicht flüchtig Historischer Speicher der Ereignisse und am System durchgeführten Tests Möglichkeit zum Ein-/Ausschalten und Ändern der Lichtintensität gewarteter Leuchten Datenaustausch mit Spy System-Leuchten auf zweiadrigen Datenbussen mit Sicherheitsprotokoll Eingebauter Webserver zur Systemverwaltung über Internet Möglichkeit der Fernverbindung über Modem Möglichkeit zur Aktualisierung der Software der Zentraleinheit
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES Input supply voltage: mono-phase 230 Vac Output supply voltage: 230 Vac Three circuits can be configured NM/M via control contacts Online double conversion type, intervention time = 0 Clean contact outputs (NO and NC) for remote warning in case of black-out Automatic by-pass in case of fault High overload capacity EPO (Emergency Power Off) release button is standard on all versions LCD display shows the main info regarding systems status Battery box wheel handling Maintenance-free sealed lead batteries Batteries with life expectancy of 10 years System compliant to European norms: EN 50171, EN 62485-2 Control system for monitoring emergency lighting installations System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspy-control
    • ProduktfamilieCentralized systems
    • ProduktgruppeCentralized power supply (CPS) and control
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGalvanisch verzinkt
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit