Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
    Linergy

    SPY SYSTEM - Centralized system

    Google-Übersetzung,
    Zentralisiertes Steuersystem für die Verwaltung und Wartung von Notinstallationen mit Einzelbatterieleuchten. Spy System ist das fortschrittlichste System für die vollständige Verwaltung, Überwachung und Wartung eines Notfallsystems mit Einzelbatterieleuchten. VORTEILE Automatische Leuchtenerfassung Sehr benutzerfreundliche grafische Oberfläche Vollständige Programmierbarkeit der Betriebsmodi der Zentraleinheit Vollständige Programmierbarkeit der Zeiten und Tage, an denen die Tests durchgeführt werden sollen Nichtflüchtiger historischer Speicher der Ereignisse und durchgeführten Tests im System Umschaltmöglichkeit EIN/AUS und zum Ändern der Lichtintensität von Dauerleuchten Datenaustausch mit Leuchten auf zweiadrigen Datenbussen mit Sicherheitsprotokoll 2- und 4-Wege-Repeater-Module Eingebauter Webserver für die Systemverwaltung über das Internet Möglichkeit der Fernverbindung über Modem System-Funkschnittstelle MODBUS KONNEX Möglichkeit zur Aktualisierung der Software der Zentraleinheit
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES Control system for monitoring emergency lighting installations System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspy-system
    • ProduktfamilieCentralized systems
    • ProduktgruppeCentralized control
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGalvanisch verzinkt
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit