Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
    Linergy

    SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system

    Google-Übersetzung,
    Zentralisierte drahtlose Steuerungssysteme für die Verwaltung und Wartung von Notinstallationen mit Einzelbatterieleuchten ohne Buskabel. Spy System Wireless ist ein fortschrittliches Funküberwachungssystem für Notinstallationen mit Einzelbatterieleuchten. Im Gegensatz zum herkömmlichen Spionagesystem erfolgt die Kommunikation ohne Kabel durch die Schaffung eines Netzwerks mit Mesh-Technologie. Die vom Funkgerät verwendete Frequenz und die Art der durch das Mesh-Netzwerk geschaffenen Struktur machen es einfach, normale Umwelthindernisse zu überwinden. Dadurch können die Leuchten auch an Stellen platziert werden, die mit Buskabeln unerreichbar wären. Das System basiert auf dem gleichen Funktionsprinzip wie normale Steuereinheiten, zu denen ein Access Point (A315) hinzugefügt werden muss, der über ein RS485-Buskabel mit der Steuereinheit verbunden ist. VORTEILE Kompatibel mit allen Spy System-Zentralen Die Kommunikationsfrequenz und das MESH-Netzwerk ermöglichen die einfache Überwindung der typischen Umgebungshindernisse. Automatische Leuchtenerfassung. Es garantiert die gleichen Funktionen wie das Spy System mit Bus
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES Control system for monitoring emergency lighting installations With Spy System Wireless it is possible to control the same number of luminaires available for the traditional Spy System Wireless luminaires available via A315: 128 System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222 Compliant to RED Directive 2014/53/EU Compliant to European standards: EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 60950-1 Operating frequency: 868 MHz
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspy-system-wireless
    • ProduktfamilieCentralized systems
    • ProduktgruppeCentralized control
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit