Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIALED EVO MINI BOX - Emergency lighting luminaire
VIALED EVO MINI BOX - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED EVO MINI BOX - Emergency lighting luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notbeleuchtungsleuchte Deckenhalterung Vialed Evo Deckenversion Studiert für Anwendungen in Standardhöhe Hohe Beleuchtungsleistungen Beinhaltet symmetrische und asymmetrische Optiken
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Evo Mini Box can be installed on ceilings.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervialed-evo-mini-box
    • ProduktfamilieEmergency luminaires
    • ProduktgruppeVialed emergency luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)130
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika