Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notbeleuchtungsleuchte Einbau in Zwischendecken Erhältlich in zwei Formaten (runde Form Ø 85 mm, runde Form Ø 68 mm) Metallgetriebe in weißer oder grauer Farbe Ausgelegt für Anwendungen mit hohen Decken (über 10 m) Hohe Beleuchtungsleistung Inklusive symmetrischer und asymmetrischer Optik
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Lens studied to optimise the luminous flux Metal gear available in white or grey Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed High can be installed recessed on false ceilings. It can also be installed on ceilings using optional accessories (compatible only with Ø 85 mm luminaires)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervialed-high
    • ProduktfamilieEmergency luminaires
    • ProduktgruppeVialed emergency luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika