Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIALED TEK - Emergency lighting luminaire
Linergy

VIALED TEK - Emergency lighting luminaire

Google-Übersetzung,
LED-Notbeleuchtungsleuchte Einbau in Zwischendecken Vorschaltgerät aus selbstverlöschendem Polycarbonat, Durchmesser 68 mm Für Anwendungen in Standardhöhe entwickelt Mit symmetrischer und asymmetrischer Optik
Spezifikation
  • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Gear in self-estinguishing polycarbonate available in white Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Tek can be installed recessed on false ceilings.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervialed-tek
  • ProduktfamilieEmergency luminaires
  • ProduktgruppeVialed emergency luminaires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001957
  • ETIM-NameEmergency luminaire
  • OmniClassNummer23-35 47 13
  • OmniClassTitelEmergency Lighting

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika