Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DINE LED Series: Pendant, Track, Flushmount, More
DINE LED Series: Pendant, Track, Flushmount, More
DINE LED Series: Pendant, Track, Flushmount, More
DINE LED Series: Pendant, Track, Flushmount, More
DINE LED Series: Pendant, Track, Flushmount, More
    Liteline

    DINE LED Series: Pendant, Track, Flushmount, More

    Google-Übersetzung,

    Die Dine-Serie ist eine vielseitige Leuchte, die mit einheitlichen Leuchten eine gemütliche Atmosphäre schafft. Die in Zusammenarbeit mit international renommierten Designern von Andy Martin Architecture entwickelte DINE-Serie ermöglicht optimale Kontrolle des Sehkomforts durch einen warmen und präzisen Lichtkreis über Esstischen. Blendfrei und mit verschiedenen Montagemöglichkeiten bietet DINE die Flexibilität, die Beleuchtung vor Ort anzupassen und so die perfekte Ausleuchtung für Ihr nächstes Restaurantprojekt zu erzielen.

    Spezifikation
    • Application Track / Surface / Recessed / Monopoint / Pendant

      Beam Angle 40° @ 1" / 35° @ 2" / 25° @ 4"

      CCT 3000 K ~ 2000 K

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Color BK / WH

      CRI 90+

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/reverse-phase

      TRIAC/ELV

      Input 100-135V AC, 60Hz

      Lumens Up to 900

      Lumens per Watt Up to 56

      Power Factor >0.95

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      THD 20%

      Warranty 5 years

      Wattage 16W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdine-led-series
    • ProduktfamilieCylinders
    • ProduktgruppeDINE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit