Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Safeline+
Safeline+
Safeline+
Safeline+
Safeline+
    Lithonplus

    Safeline+

    Safeline+ erfüllt die Anforderungen der DIN 18024-1 an barrierefreies Bauen. Das Hauptelement ist ein 50 cm breiter Systemverband, der durch die Anordnung von Scheinfugen die Wirkung von sechs Einzelsteinen erzeugt. Die Rinne hat die Wasserlauf bereits integriert, wodurch aufwändiges Ausrichten von Einzelsteinen entfällt. Umfangreiches Zubehör ermöglicht flexible Linienführungen. Das Abstandhaltersystem und die Profilierung an der Unterseite sorgen für dauerhafte Stabilität.
    Spezifikation
    • Produkteigenschaften:
      - Dreizeiliges Rinnensystem nach DIN EN 1338 I D
      - Systemverband aus sechs durch Scheinfugen angedeutete Einzelsteine
      - Stichtiefe 1,5 cm
      - Seitlich flächige Abstandhalter ermöglichen den Anschluss beliebiger Pflastersysteme
      - Abstandsnocken in Richtung des Fugenverlaufs sichern eine Fugenbreite von 8 bis 12 mm
      - Unterseitige Profilierung erhöht die Stabilität durch Verzahnung mit dem Untergrund
      - Keine Keilfugen
      - Ergänzungssteine oder spezielle Sonderelemente als Zubehör für Rinnenabschlüsse und Richtungsänderungen

      Formatübersicht (Länge x Breite x Dicke):

      Hauptelement 33,5 x 50 x 14,5-16 cm
      Stein A 16,8 x 16,8 x 14,5 cm
      Stein B 16,8 x 16,6 x 14,5-16 cm

      Für eine Rinnenlänge von 1 m sind 6 Steine B und 12 Steine A erforderlich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersafeline_plus
    • Produktfamilieflooring
    • ProduktgruppeChannel system
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNamePaving blocks
    • UNSPSCCode30171701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete paving blocks
    • Klassifizierung32 13 13
    • Format2014TitelConcrete Paving
    • OmniClassNummer23-11 21 00
    • OmniClassTitelPavements
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit