Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frame/Lid UNI 350+350 INB
LK

Frame/Lid UNI 350+350 INB

Google-Übersetzung,
LK Universalrohre, PEX und PAL, können sowohl für Heizkörper- und Fußbodenheizung als auch für Leitungswasser und Kühlung verwendet werden. Das Universal-System wurde gemäß den strengsten Vorschriften und Testmethoden des Marktes getestet und zugelassen, nämlich den Bauvorschriften des schwedischen Amtes für Wohnungsbau, Bauwesen und Raumordnung, der Nordtest-Methode und kontinuierlichen Hygienetests gemäß der europäischen Norm EN 21003. Die universal system umfasst ein breites Sortiment an Rohren, Installationskomponenten, Installationsschränken, Verteilern, Fittings und Ventilen. In vielen Fällen können wir vorgefertigte Lösungen anbieten, um Ihnen die Montagearbeit zu erleichtern.
Spezifikation
  • Frame with hatch for manifold cabinet UNI recessed in wall. Made from 1 mm powder coated sheet steel, white finish RAL 9016. The hatch is fitted with 2 screwdriver lock as standard. Key lock is also available as an accessory.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1882296
  • ProduktfamilieLK Universal
  • ProduktgruppeCabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)580
  • Breite (mm)740
  • Tiefe (mm)26
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)4.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameDoors for heating equipment
  • UNSPSCCode40101832
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • OmniClassNummer23-33 15 00
  • OmniClassTitelHVAC Heating Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit