Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 510 MultiSafe - Innengewinde / Klemmverschraubung - Brauchwasser
LK

LK 510 MultiSafe - Innengewinde / Klemmverschraubung - Brauchwasser

LK 510/511/512 MultiSafe ist ein Vollhub-Sicherheitsventil mit Weichdichtung für Warmwasseranlagen, bzw. geschlossene Heizungsanlagen mit einer Leistung von max. 50 kW. Das Ventil darf nicht für Dampf verwendet werden. Der Ablauf ist mit einer Klemmverschraubung für die einfache Montage eines Ablaufrohres versehen.

Das Sicherheitsventil wird in vertikaler oder ­horizontaler Lage montiert, d. h. das Ventilrad ist nach oben oder gerade zur Seite gerichtet. Bei horizontaler Montage muss der Auslauf so positioniert werden, dass sich kein Wassersack bilden kann. Der Gewindeanschluss wird auf herkömmliche Weise abgedichtet. Durch Auftragen von Gleitmittel auf das Dichtmaterial wird die Montage der Klemmverschraubung erleichtert. Zunächst von Hand anziehen, danach mit einem Gabelschlüssel festziehen. Die Anzahl Umdrehungen beim Anziehen mit dem Schlüssel entnehmen Sie bitte dem separaten Datenblatt zu Klemmverschraubungen. Weiche Rohrleitungen werden mit einer Stützhülse versehen.

Das Sicherheitsventil ist wartungsfrei. Die Öffnungsfunktion muss jedoch zwei bis drei Mal pro Jahr auf folgende Weise kontrolliert werden: drehen Sie das Kunststoffrad von Hand gegen den Uhrzeigersinn bis das Ventil etwas Wasser durchlässt. Lassen Sie das Ventil kurze Zeit durchspülen. Drehen Sie das Rad danach weiter bis ein lautes Klicken zu hören ist und das Ventil schließt. Die gesamte Öffnung und Schließung benötigt ca. ¼ Drehung. Das Sicherheitsventil kann nach einer größeren Wasserentnahme öffnen, sodass ein wenig Wasser austritt. Dies ist völlig normal, da der Absicherungsdruck, aufgrund des erhöhten Wasservolumens während des Aufheizens, erreicht werden kann.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min. -15 °C/Max. 90 °C (120 °C kurzfristig)
    • Gewindenorm: G - Aussengewinde, G - Innengewinde
    • Material, Gehäuse: DZR-Messing EN 12165 CW625N
    • Material, Dichtung: EPDM
    • Typengenehmigung: CE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_510_multisafe_female_thread_Compression_fitting_water
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeValves for Water Heating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSafety valves
  • UNSPSCCode40141604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSafety valves
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 53
  • OmniClassTitelSafety Valves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit