Die LK 420 Kompakt-Regelstation 2.0 ist eine Verteilereinheit für kleinere Fußbodenheizflächen zum Anschluss an eine vorhandene Heizungsanlage. Die Kompakt-Regelstation regelt die Temperatur des Heizsystems auf die für die Fußbodenheizung erforderliche niedrigere Temperatur. Die Leistung der Regelstation ist pauschal für einen Heizbedarf von 50 W/m² bis zu einer Fußbodenheizfläche von maximal 60 m² ausgelegt. Die Leistung hängt jedoch von Primärtemperatur, Druck, Systemaufbau usw. ab.
• Für Fußbodenheizflächen bis 60 m².
• Kompaktes Design.
• Energieeffiziente Umwälzpumpe.
• Thermostatgesteuerte Begrenzung der maximalen Vorlauftemperatur.
• Umschaltbar zwischen 1- und 2-Rohrsystem.
• VF-Ventil.
• Einfache Befüllung und Entlüftung.
• Erweiterbar auf 2, 3 oder 4 Fußbodenheizkreise.
Lieferumfang
• Umwälzpumpe Wilo Yonos Para RSB 15/6-RKA, mit automatischer Drehzahlregelung, 1-Phasen 230 V AC, 50 Hz, max. 45 W, 0,44 A.
• Thermostat mit Kapillarrohrsensor L = 2 m.
• 1 Thermometer zur Anbringung an einem der Thermometermessstutzen der Verteilereinheit.
• 0,5 m Schlauch zur Entlüftung.
• Primäranschluss G20 EK und 2 Anschlüsse für CU15-Rohre.
• Wandkonsole.