Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 841 ThermoMix® 2.0 - Aussengewinde
LK

LK 841 ThermoMix® 2.0 - Aussengewinde

LK 841 ThermoMix® 2.0 Vier-Wege-Mischer ist geeignet für Heizanlagen, in denen eine hohe Rücklauftemperatur erwünscht ist, um Korrosion zu vermeiden und damit die Lebensdauer der Heizquelle zu verlängern.Der Mischer ist für Motorisierung geeignet und kann mit einer Isolierung versehen werden. Sehen Sie dazu bitte das Produktblatt der Isolierung.

Durch das kompakte Design und die achteckgie Passform wird die Montage in engen Räumen erleichtert. Die Montage des Mischers ist lageunabhängig. LK 841 ThermoMix® 2.0 ist für die Rechts- oder Linksmontage geeignet.Der Mischer bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie die Installation regelmäßig.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C kurzfristig)
    • Umgebungstemperatur: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
    • Max. Differenzdruck: 100 kPa (1 bar)
    • Leckage: < 1,5% vom Kvs bei 50 kPa
    • Drehwinkel: 90°/360°
    • Drehmoment: < 1 Nm
    • Medium: Wasser - Glykol max. 50%, Ethanol max. 30%
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde
    • Material, Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
    • Material, interner Deckel: PPS Komposit
    • Material, Innenteile/Welle: Messing EN 12165 CW617N
    • Material, externer Deckel: Aluminium DN 15-32, Komposit DN 40-50
    • Wellenabdichtung: Zwei O-Ringe
    • Material, Dichtung: EPDM
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_841_thermomix_2_male
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeMixing Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung48 00 00
  • Format2014TitelElectrical Power Generation
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit