Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 521 MultiFill® - DN50 - Aussengewinde
LK

LK 521 MultiFill® - DN50 - Aussengewinde

Das LK 521 MultiFill® ist ein kompaktes Kombinationsventil geeignet für Erdwärmepumpen. Es dient dem einfachen, unkomplizierten Einfüllen von Kälteträgerflüssigkeit. Das Ventil ist mit einem Filter ausgestattet, das den Verdampfer vor eventuellen Partikeln schützt. Die mitgelieferte Isolierung schützt vor Kondensation und eventueller Eisbildung. Die kompakte Baugrösse des Ventils garantiert Montagefreundlichkeit, auch in engen Räumen. Das LK 521 MultiFill® kann zur Befüllung und Filterung ebenfalls in anderen Installationen eingesetzt werden.

Die Pfeile auf dem Ventilgehäuse geben die Durchflussrichtung an. Das Ventil sollte mit der mitgelieferten Isolierung versehen werden.

Abgesehen von der Reinigung des Filters ist keine Wartung erforderlich. Eine Reinigung des Filters sollte direkt nach der Installation, nach einem Monat und dann alle zwei Jahre oder beim Nachfüllen von Flüssigkeit in das System, durchgeführt werden. Die Installation ist regelmäßig zu kontrollieren.

  • LK 521 MultiFill® 25 für Erdwärmepumpen, max. 12 kW
  • LK 521 MultiFill® 32 für Erdwärmepumpen, max. 30 kW
  • LK 521 MultiFill® 50 für Erdwärmepumpen, max. 50 kW
Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min. -20 °C/Max. 80 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
    • Medium 1: (DN25, DN32)  Wasser - Glykol max. 50%, (DN50) Wasser - Glykol max. 30%
    • Medium 2: Wasser - Ethanol max. 30% (Betriebstemperatur: Max. 60°C)
    • Gewindenorm: G - Aussengewinde
    • Material, Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
    • Maschenöffnung, Filter: Hauptventil; DN25, DN32: 0,6 mm², Hauptventil; DN50: 1,0 mm², Befüllungsventil; DN25, DN32: 0,7 mm², Befüllungsventil; DN50: 0,7 mm²
    • Material, Filtereinsatz: Hauptventil; Kunststoff, Edelstahl, Befüllungsventil; Edelstahl
    • Material, Isolierung: Expandiertes Polystyrene EPS
    • Material, Dichtung: EPDM
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_521_multifill_dn50_Male_thread
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeFilling Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit