Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 538 ThermoFill® EA - Aussengewinde
LK

LK 538 ThermoFill® EA - Aussengewinde

LK 538 ThermoFill® EA ist ein Befüllungsventil für Heizanlagen. Das Ventil ist mit einem integrierten Absperr- und Rückschlagventil versehen, was auch bei ­niedrigem Differenz­druck ein sicheres Öffnen garantiert. Das Rückschlagventil ist kontrollierbar und als Rückfluss­verhinderer Typ EA nach EN 1717 klassifiziert.

Der Pfeil auf dem Ventilgehäuse gibt die Durchfluss­richtung an.
Das Aussengewinde wird auf herkömmliche Weise ­abgedichtet. Die Einlauf- und Ablaufseite ist ebenfalls für LK Armaturensysteme mit O-Ringdichtung vorgesehen. Beim Anschliessen an dieses System wird das Ventil von Hand bis zum Anschlag und danach mit einem geeigneten Werkzeug weitere 0,5-1,5 Umdrehungen in die richtige Position gedreht.

Durch Auftragen von Schmiermittel auf das Gewinde und die Fase wird die Montage der Klemmverschraubung erleichtert. Zunächst von Hand anziehen, danach mit einem Gabelschlüssel festziehen. Bitte beachten Sie die Anzahl der Umdrehungen beim Anziehen mit dem Schlüssel laut unserem separeten Prospekt für Klemmeverschraubungen. Weiche Rohre werden mit einer Stützhülse versehen.Das Ventil bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie regelmäßig die Anlage.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min. 5 °C/Max. 90 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
    • Öffnungsdruck, Rückschlagventil: 1 kPa (0,01 bar)
    • Gewindenorm: G - Aussengewinde
    • Material, Gehäuse: DZR-Messing EN 12165 CW625N
    • Rückschlagventil: Typ EA gemäß EN 1717,
    • Material, Rückschlagventil: POM
    • Material, Dichtung: EPDM
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_538_thermofill_ea_male_thread
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeFilling Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit