LK 548 AquaKit ist eine Ventilkombination für Warmwasserbereitung mit kombiniertem Absperr-/Rückschlagventil und einem thermischen Mischventil. Das Absperrventil schliesst den Kaltwasserzufluss und das integrierte Rückschlagventil verhindert den Rückfluss von Warmwasser in den Kaltwasserzufluss. Das Mischventil regelt den Kaltwasserzufluss zur erwünschten Temperatur. Das Absperr-/Rückschlagventil hat zwei Anschlüsse mit Innengewinde G ½” für die Montage von Vakuumbrechern, Sicherheits- bzw. Befüllungsventilen.
Die Pfeile auf dem Ventilgehäuse geben die Durchflussrichtung an.
KV = zufließendes Kaltwasser
VV = zufließendes Heißwasser
BV = abfließendes Warmwasser
Anschlüsse mit Innengewinde G ½” sind für LK Armaturensysteme mit O-Ring Dichtung vorgesehen. Andere Artikel werden auf herkömmliche Weise montiert. Bei der Montage an Anschlüsse mit Aussengewinde wird der Adapter LK 373 verwendet. Sehen Sie bitte unter Zubehör.
Bei der Montage der Ventilkombination auf Kessel/Speicher mit eingebautem Warmwasserbereiter sollte ein Abstand zwischen Kessel/Speicher und Ventilkombination gelassen werden, damit die Funktion der Ventilkombination nicht durch Wärmestrahlung beeinträchtigt wird.Mit dem Ventilrad wird die gewünschte Warmwassertemperatur in einem Regelbereich von 38 °C bis 65 °C eingestellt. Die Maximaltemperatur kann wie folgt kalibriert werden:
Erhöhung der Maximaltemperatur:
Das Handrad gegen den Uhrzeigersinn auf (+) drehen. Die Schraube lösen und das Rad seitlich wegziehen. Danach das Rad „in der Luft” im Uhrzeigersinn in Richtung (-) drehen. Die Einstellung kann in kleinen Schritten durchgeführt werden, wobei ¼ Umdrehung ca. 7 °C entspricht . Nun das Rad wieder zurück auf das Ventil montieren. Vergewissern Sie sich, dass es in die Zähne eingreift. Die Schraube festziehen und das Rad danach auf Max. (+) drehen. Die maximale Kalibrierung zum Erhöhen der Temperatur ist eine halbe Umdrehung.
Reduzierung der Maximaltemperatur:
Die Prozedur in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Handrad im Uhrzeigersinn auf (-) drehen und das abgenommene Rad gegen den Uhrzeigersinn in Richtung (+) drehen.