Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 551 HydroKit HWC
LK

LK 551 HydroKit HWC

LK 551 HydroKit HWC ist ein kompaktes Kit für die Warmwasserzirku­lation. Die Warmwasserzirkulation bewirkt, dass die Temperatur im System gehalten wird. Dies verkürzt die Wartezeit auf warmes Wasser am Wasser­hahn auf ein Minimum. Eine Warmwasserzirkulation ist besonders empfehlens­wert in Gebäuden mit langen Wasserleitungen.

LK 551 HydroKit HWC besteht aus Mischventil, Kreuzfitting, Verschraubungssatz und 3 Rückschlagventilen, um die Schwerkraftzirkulation zu verhindern. Das Mischventil ist mit einem thermischen Einsatz versehen, welcher die Zufuhr von Kalt- und Warmwasser auf die gewünschte Tempe­ratur regelt. Das Ventil hat einen Verbrühungs­schutz, der den Zufluss von heißem Wasser bei Ausfall der Kalt­wasser­zufuhr unterbricht.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Warmwassertemperatur: Min. 35 °C/Max. 65 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
    • Flüssigkeit: Wasser - Glykol max. 50%
    • Ethanol: max. 30%
    • Gewindenorm: G - Aussengewinde
    • Material, Gehäuse: DZR-Messing EN 12165CW625N
    • Temperaturstabilität: ±3°C
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_551_hydrokit_hwc
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeValves for Water Heating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit