Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 816 ThermoKit E - Grundfos UPML 25-95
LK

LK 816 ThermoKit E - Grundfos UPML 25-95

LK 816 ThermoKit E Eco ist eine Rücklaufanhebung für Heizanlagen mit Festbrennstoffkessel und Pufferspeicher. Die Rücklaufanhebung wird eingesetzt um eine hohe Rücklauftemperatur zum Heizkessel und eine optimale Temperaturschichtung im Pufferspeicher zu erzeugen. Dies erhöht die Effizienz der Heizanlage, verhindert Kondensation und Teerablagerungen, was die Lebensdauer der Anlage verlängert.

Die LK 816 ThermoKit E Eco besteht aus einer Hocheffizienzpumpe, einem Mischer LK 840 ThermoMix, einem Heizungsregler LK 100 SmartComfort CT, mit Einstellung der niedrigsten Rücklauftemperatur zum Kessel 5 - 99 °C sowie drei ­Absperrventilen zur Erleichterung von Installation und Wartung. Die Artikel 181578 und 181579 werden mit einer Isolierung für den Mischer geliefert.

Die LK 816 ThermoKit E Eco wird in der Rücklaufleitung zwischen Festbrennstoffkessel und Pufferspeicher installiert. Sie muss mit der Antriebswelle der Pumpe in horizontaler Lage montiert werden. Die Rücklaufanhebung ist umkehrbar und kann für die Montage rechts oder links vom Heizkessel einfach angepasst werden.

Die Rücklaufanhebung ist normalerweise wartungsfrei. Die Installation ist regelmäßig zu überprüfen. Dank der Absperrventile sind alle Teile austauschbar, ohne dass die Anlage bei einer eventuellen Wartung entleert werden muss.

Spezifikation
    • Nennspannung: 230 VAC 50/60 Hz
    • Primärspannung, Netzadapter: 100-240 VAC 50/60 Hz
    • Sekundärspannung, Netzadapter: 24 VDC 250 mA
    • Leistungsaufnahme: 10-180 W abhängig von Pumpendrehzahl
      LK 100 SmartComfort CT Elektronischer Heizungsregler, 3 VA
    • Max. Kesselleistung: Abhängig von Ladepumpe
    • Rücklauftemperatur: 5 - 99 °C
    • Arbeitstemperatur: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Umgebungstemperatur: Min. 5 °C/Max. 40 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
    • Drehwinkel: Temperaturregelungen: 90°
    • Drehmoment: Temperaturregelungen: 5 Nm
    • Max. Durchfluss: Abhängig von Ladepumpe
    • Flüssigkeit: Wasser - Glykol max. 50%
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde, G - Innengewinde
    • Ladepumpe: Grundfos UPML 25-95 180
    • Laufzeit: 140 sek.
    • Schutzklasse: IP 40
    • Material, Gehäuse:Messing: EN 12165 CW617N
    • Material, Isolierung: Expandiertes Polypropylen EPP
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_816_thermokit_e_grundfos_upml_25_95
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeLoading Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit