Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 551 HydroMix - Innengewinde
LK 551 HydroMix - Innengewinde
    LK

    LK 551 HydroMix - Innengewinde

    LK 551 HydroMix ist ein Mischventil für Warmwasserbereitung und Heizsysteme. Das Mischventil hat einen thermischen Einsatz zur ­Regelung der Warm­wassertemperatur. Es regelt sowohl die Heiß­wasser- als auch die Kaltwasserzufuhr um die ­gewünschte ­Temperatur zu erreichen. Das Ventil hat einen Verbrühungs­schutz, der den Zufluss von heißem Wasser bei Ausfall der Kalt­wasser­zufuhr unterbricht.Der Pfeil auf dem Ventilgehäuse gibt die Durchflussrichtung an.

    C = zufließendes Kaltwasser
    H = zufließendes Heißwasser
    M = abfließendes Warmwasser

    Bei der Montage auf Kessel/Speicher mit eingebautem Warmwasserbereiter sollte ein Abstand zwischen Ventil und Kessel/Speicher gelassen werden, damit die ­Funktion des Ventils nicht durch Wärmestrahlung beeinträchtigt wird.

    Mit dem Ventilrad wird die ­gewünschte Warmwasser­temperatur innerhalb des Regelbereiches ­eingestellt. Die Schutzkappe verhindert eine unbeabsichtigte Änderung der Temperatureinstellung.
    Das Ventil bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie die Installation regelmäßig.

    Spezifikation
      • Arbeitstemperatur: Min. 5 °C/Max. 65 °C, Min. 5 °C/Max. 95 °C
      • Warmwassertemperatur: Min. 10 °C/Max. 30 °C (Max. 65 °C), Min. 25 °C/Max. 45 °C, Min. 35 °C/Max. 55 °C, Min. 35 °C/Max. 65 °C
      • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
      • Flüssigkeit 1: Wasser - Glykol max. 50%, Ethanol max. 30%
      • Flüssigkeit 2: Wasser - Ethanol max. 30%
      • Gewindenorm: Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde
      • Material, Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N, DZRMessing EN 12165 CW625N
      • Temperaturstabilität: ±3 °C
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlk_551_hydromix_female_thread
    • ProduktfamilieLK Armatur
    • ProduktgruppeValves for Water Heating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
    • Klassifizierung28 00 00
    • Format2014TitelElectronic Safety and Security
    • OmniClassNummer23-27 31 29
    • OmniClassTitelMixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit