Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 823 ThermoV® R - Innengewinde
LK

LK 823 ThermoV® R - Innengewinde

LK 823 ThermoVar® R ist ein 3-Wege thermisches Ventil für Heizanlagen mit Festbrennstoffkessel und Pufferspeicher. Das Ventil dient zur Rücklaufanhebung und sorgt dafür, dass eine optimale Temperaturschichtung im Pufferspeicher vorhanden ist. Dies erhöht die Effizienz der Heizanlage, verhindert Kondensation und Teerablagerungen, was die Lebensdauer des Heizkessels verlängert.

Das Ventil regelt zwei Anschlüsse, wodurch kein Ausgleichventil in der Leitung zwischen Kessel und Ladeventil erforderlich ist. Das thermostatische Element beginnt Anschluss A zu öffnen, sobald die Rücklauftemperatur des Anschlusses AB die Öffnungstemperatur erreicht hat. Anschluss B schliesst, sobald die Temperatur des Anschlusses A um 10 °C höher als die Öffnungstemperatur ist.
Das Ventil ist einstellbar von 55 °C bis 70 °C

LK 823 R kann mit einer Isolierung versehen werden. Sehen Sie bitte unter Zubehör. Weitere Informationen finden Sie auf dem Produktblatt der Isolierung.

Spezifikation
    • Öffnungstemperatur: 55 - 70 °C
    • Arbeitstemperatur: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Umgebungstemperatur: Min 5 ºC/Max 60 ºC
    • Max. Arbeitsdruck: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. Differenzdruck: 100 kPa (1 bar)
    • Leckage: < 0,5% vom Kvs bei 100 kPa
    • Flüssigkeit: Wasser - Glykol max. 50%
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde
    • Material, Gehäuse: Messing EN 1982 CB753S
    • Material, externer Deckel: Messing EN 12165 CW617N
    • Material, Dichtungen: EPDM
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_823_thermovar_R_female-copy
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeThermic Valves & Check valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung32 00 00
  • Format2014TitelExterior Improvements
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit