Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 830 ThermoMix® B - Innengewinde
LK

LK 830 ThermoMix® B - Innengewinde

LK 830 ThermoMix® B 4-Wege bivalenter Mischer wird in Heizsystemen mit zwei Reihen oder parallel verbundenen Heizquellen eingesetzt. Der Mischer ist ebenfalls für Pufferspeicher mit Schichtung geeignet.

LK 830 ThermoMix® B sollte mit einer Heizungsregelung ausgerüstet werden. Damit wird jederzeit die günstigste Wärmequelle benutzt.Die Montage des Mischers ist lageunabhängig. Die Rohranschlüsse sind mit den Ziffern 1-4 gekennzeichnet. Bei Standardausführung wird der Mischer auf folgende Weise montiert: 1=Vorlauf, 2=Sekundäre Wärmequelle, 3=Primäre Wärmequelle und 4=Rücklauf.
LK 830 ThermoMix® B ist für die Rechts- oder Linksmontage.Das Ventil bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie die Installation regelmäßig.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C kurzfristig)
    • Umgebungstemperatur: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
    • Max. Differenzdruck: 50 kPa ( 0,5 bar)
    • Leckage: < 0,5% vom Kvs bei 50 kPa
    • Drehwinkel: 90°
    • Drehmoment: < 1 Nm
    • Medium: Wasser - Glykol max. 50%, Ethanol max. 30%
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde
    • Material, Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
    • Material, externer: Deckel Messing EN 12165 CW617N
    • Material, Innenteile/Welle: Messing EN 12164 CW614N
    • Material, Dichtung: EPDM
    • Wellenabdichtung: Zwei O-Ringe
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_830_thermomix_b_female
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeMixing Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung35 00 00
  • Format2014TitelWaterway and Marine Construction
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit