Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 924 SafetyGroup - Innengewinde
LK

LK 924 SafetyGroup - Innengewinde

LK 924/925 SafetyGroup ist eine Sicherheitsgruppe für Heizanlagen. Für maximale Flexibilität ist die Anschlussgruppe mit sechs
Anschlüssen ausgestattet: zwei ½”-Anschlüsse für das mitgelieferte Sicherheitsventil und ein eventuelles Ausdehnungsgefäss, drei ¼”-Anschlüsse für die Positionierung von Manometern; sowie ein ⅜”-Anschluss für Entlüfter.

Manometer, Entlüfter sowie ein ½”-Anschluss sind zur einfacheren Montage mit einer Teflondichtung versehen.

Das Sicherheitsventil ist wartungsfrei, die Öffnungsfunktion ist jedoch zwei- bis dreimal im Jahr zu kontrollieren.
Auf Anfrage sind Sicherheitsventile in anderen Druckklassen erhältlich.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min 5 °C/Max 110 °C
    • Umgebungstemperatur: Min 5 °C/Max 60 °C
    • Max. Arbeitsdruck: Siehe nachstehende Tabelle.
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde
    • Material, Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_924_safetygroup_female_thread
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeSafety valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • OmniClassNummer23-27 31 53
  • OmniClassTitelSafety Valves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit