Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 850 ThermoMix® - Aussengewinde / Übervurfmutter
LK

LK 850 ThermoMix® - Aussengewinde / Übervurfmutter

LK 850 ThermoMix® H ist ein 3-Wege Mischer mit eingebauter Regelung für eine Bypass-Leitung. Die Bypass-Leitung kann auf bis zu 50% des gesamten Durchflusses geregelt werden.

LK 850 ThermoMix® H ist für Motorisierung geeignet.Die Montage des Mischers ist lageunabhängig. LK 850 ThermoMix® H ist für die Rechts- oder Linksmontage.Der Mischer bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie die Installation regelmäßig.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur:Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C kurzfristig)
    • Umgebungstemperatur:Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. Arbeitsdruck:1,0 MPa (10 bar)
    • Max. Differenzdruck:50 kPa (0,5 bar)
    • Leckage:< 1% vom Kvs bei 50 kPa
    • Drehwinkel:90°
    • Drehmoment:< 3 Nm
    • Flüssigkeit 1:Wasser - Glykol max. 50% Ethanol max. 30%
    • Gewindenorm:G - Aussengewinde
    • Material, Gehäuse:Messing EN 12165 CW617N
    • Material, externer Deckel:Messing EN 12165 CW617N
    • Material, Innenteile/Welle:Messing EN 12165 CW617N
    • Material, Dichtungen:EPDM
    • Wellenabdichtung:Zwei O-Ringe
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_850_thermomix_H_male_thread_rotating_nut
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeMixing Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit