Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KÜADBOX-400
KÜADBOX-400
KÜADBOX-400
KÜADBOX-400
    Llaza

    KÜADBOX-400

    3.0 von 5 Sternen3.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Küadbox-400: Kassettenmarkise mit einziehbaren Armen

    Die gestalterische und technologische Lösung für moderne Architektur.

    Durch die Verwendung der LLAZA-Objekte zusammen mit den RECASENS-Stoffen kann der Benutzer Berechnungen der thermischen und visuellen Eigenschaften durchführen. Dank des in RECASENS BIM Materials gehosteten Programms ist es möglich, diese Berechnungen an die projektspezifischen Anforderungen anzupassen.

    VORTEILE FÜR DEN ENDBENUTZER

    • Seine geraden Linien passen zu den neuesten Architekturtrends.
    • Das Matic-System® passt die Neigung automatisch an, optimiert die Abmessungen der Markise und sorgt für eine großflächige Projektion.
    • Möglichkeit der Beleuchtung im Kassettenprofil, Frontprofil und den ausziehbaren Armen.
    • Das Rückenprofil ermöglicht die Installation beliebig vieler Halterungen und Schultern, um größere Breiten zu ermöglichen.

    VORTEILE FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATEURE

    • Der technische Aufbau und die Verwendung der automatischen Wickelrohrhalterung ermöglichen den Zugang zum Motor und zum Tuch ohne Demontage der Markise.
    • Dank eines robusten und widerstandsfähigen Systems, das beim Einfahren der Markise reguliert werden kann, sind die Arme immer ausgerichtet.
    • Die Neigungsverstellung ist bei geschlossener Markise in nur einem Arbeitsgang möglich.
    • Das Regulierungssystem ist dauerhaft; Stabil gegen Windstöße und Abnutzung.

    KONTAKTDETAILS

    Spanien: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Außerhalb Spaniens: export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    Spezifikation
      • Maximum dimensions: up to 12,00 m of projection x 4,00 m of projection with 4 arms
      • Operation: motorised or automated
      • Mounting: wall
      • Lighting possibilities: cassette profile, front profile and arms (Onyx Lux)
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 1 up to 28 km/h
      • Durability: Class 3 / 10.000 maneuvers min.
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
      • Arms with integral laquering
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKUADBOX-400
    • ProduktfamilieAwnings
    • ProduktgruppeRetractable arms awnings / With cassette
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)12000
    • Tiefe (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameAwnings
    • UNSPSCCode30151901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAwnings
    • Klassifizierung10 73 13
    • Format2014TitelAwnings
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11 21
    • OmniClassTitelPowered Awnings
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit