Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MICROBOX-300
MICROBOX-300
MICROBOX-300
MICROBOX-300
MICROBOX-300
    Llaza

    MICROBOX-300

    Google-Übersetzung,

    Microbox-300: Fallarmmarkise mit Kassette

    Klein in der Größe, groß in den Lösungen.

    Durch die Verwendung der LLAZA-Objekte zusammen mit den RECASENS-Stoffen kann der Benutzer Berechnungen der thermischen und visuellen Eigenschaften durchführen. Dank des in RECASENS BIM Materials gehosteten Programms ist es möglich, diese Berechnungen an die projektspezifischen Anforderungen anzupassen.

    VORTEILE FÜR DEN ENDBENUTZER

    • Sein Selbstschutzsystem trägt dazu bei, den Stoff in einwandfreiem Zustand zu halten.
    • Die elegante und funktionale Struktur ist so konzipiert, dass sich die Markise perfekt in die Fassade integriert, an der sie montiert wird.
    • Ideal für die Montage an Fenstern.
    • Gespannte Fallarme (PRT) oder halbgespannte Fallarme (PRS) mit einer Neigung von bis zu 180°.

    VORTEILE FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATEURE

    • Multi-Stützen-Verankerungssystem zur Erzielung großer Breite.
    • Große Rollkapazität.
    • Der Arm verfügt über ein Spannungsverriegelungssystem für eine einfache Installation.

    KONTAKTDETAILS

    Spanien: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Außerhalb Spaniens: export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    Spezifikation
      • Maximum dimensions: up to 5,00 m of width x 1,40 m of projection with 2 arms
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall, ceiling or between walls
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 2 up to 38 km/h
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMICROBOX-300
    • ProduktfamilieAwnings
    • ProduktgruppeDrop arm awnings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)5000
    • Tiefe (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameAwnings
    • UNSPSCCode30151901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAwnings
    • Klassifizierung10 73 13
    • Format2014TitelAwnings
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11 21
    • OmniClassTitelPowered Awnings
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit