Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STORBOX-400
STORBOX-400
STORBOX-400
STORBOX-400
STORBOX-400
STORBOX-400
    Llaza

    STORBOX-400

    4.4 von 5 Sternen4.4(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Storbox-400: Kassettenmarkise mit einziehbaren Armen

    Revolution.

    Durch die Verwendung der LLAZA-Objekte zusammen mit den RECASENS-Stoffen kann der Benutzer Berechnungen der thermischen und visuellen Eigenschaften durchführen. Dank des in RECASENS BIM Materials gehosteten Programms ist es möglich, diese Berechnungen an die projektspezifischen Anforderungen anzupassen.

    VORTEILE FÜR DEN ENDBENUTZER

    • Aerodynamische Linie voller Kraft und Dynamik.
    • Hochwertige Verarbeitung, 100 % Metall, mit Zierleisten und Abdeckungen aus Aluminium.
    • Mehrere Betriebsmöglichkeiten: Motor und sowohl äußeres als auch inneres Getriebe.
    • Möglichkeit der Beleuchtung im Frontprofil und in den einziehbaren Armen.

    VORTEILE FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATEURE

    • Dank eines robusten und widerstandsfähigen Systems, das beim Einfahren der Markise reguliert werden kann, sind die Arme immer ausgerichtet.
    • Die Neigung kann durch das Zahnstangensystem verändert werden.

    KONTAKTDETAILS

    Spanien: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Außerhalb Spaniens: export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    Spezifikation
      • Maximum dimensions: up to 6,00 m of width x 4,00 m of projection with 2 arms
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall or ceiling
      • Lighting possibilities: front profile and arms (Onyx Lux)
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 1 up to 28 km/h
      • Durability: Class 3 / 10.000 maneuvers min.
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
      • Arms with integral laquering
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTORBOX-400
    • ProduktfamilieAwnings
    • ProduktgruppeRetractable arms awnings - With cassette
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)6000
    • Tiefe (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameAwnings
    • UNSPSCCode30151901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAwnings
    • Klassifizierung10 73 13
    • Format2014TitelAwnings
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11 21
    • OmniClassTitelPowered Awnings
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE