Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KLAIS 110 VC vertical awning / blind with box with visible guidance
KLAIS 110 VC vertical awning / blind with box with visible guidance
KLAIS 110 VC vertical awning / blind with box with visible guidance
    Llaza

    KLAIS 110 VC vertical awning / blind with box with visible guidance

    Google-Übersetzung,

    Klais 110 Stangen-Kabel: Vertikalsystem mit Kassette und sichtbarer Führung

    Klais 110-CV mit Stangen- oder Kabelführungssystem.

    Durch die Verwendung der LLAZA-Objekte in Verbindung mit den RECASENS-Textilien kann der Anwender die Berechnungen der thermischen und visuellen Eigenschaften durchführen. Dank des in den RECASENS BIM-Materialien integrierten Programms lassen sich diese Berechnungen an die spezifischen Projektanforderungen anpassen.

    VORTEILE FÜR DEN ENDBENUTZER

    • Durch die geraden, minimalistischen Linien des Kastens eignet er sich für alle Arten von Fassaden.
    • Die optimalen Kassettenabmessungen von 110 x 110 mm ermöglichen ein stärkeres Aufrollen auf kleinerem Raum.
    • Robustheit und eine 100%ige Metalloptik ohne sichtbare Kunststoffteile.
    • Der Stoff ist dank der Kassettenbox stets geschützt.
    • Es bietet thermischen und visuellen Komfort.
    • Es definiert individuelle Räume und schafft so Komfortzonen, die vor Passanten und den Blicken von Außenstehenden geschützt sind.
    • Hohe Vielseitigkeit ermöglicht sowohl Kabel- als auch Stangenführungssysteme.

    VORTEILE FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATEURE

    • Einfacher Zugang zum inneren Mechanismus nach der Montage der Markise.
    • Entwickelt für eine einfache und sichere Installation.
    • Ermöglicht durch die Front-/Deckenhalterung 3 Montageoptionen: Frontalmontage, Deckenmontage und Montage zwischen Wänden.
    • Vielseitige Montagemöglichkeiten durch verschiedene Führungssysteme, Befestigungen und Spannvorrichtungen.
    Spezifikation
      • Maximum dimensions: up to 5,00 m of width x 2,50 m of height or up to 3,50 m of width x 5,00 m of height
      • Guiding system: rod or cable guide
      • Use: outdoors and indoors
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall or ceiling or between walls
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 2 up to 38 km/h
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKLAIS_110-CV
    • ProduktfamilieVertical textile systems
    • ProduktgruppeRod or cable guide
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameWindow screens
    • UNSPSCCode30171614
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung12 24 00
    • Format2014TitelWindow Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 00
    • OmniClassTitelProtection of Openings
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit