Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
    Llaza

    MONOBLOC PLUS-400

    4.3 von 5 Sternen4.3(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Monobloc Plus-400: Markise mit einziehbaren Armen ohne Kassette mit Monobloc-System

    Große Ideen für große Installationen.

    Durch die Verwendung der LLAZA-Objekte zusammen mit den RECASENS-Stoffen kann der Benutzer die Berechnungen der thermischen und visuellen Eigenschaften durchführen. Dank des in RECASENS BIM Materials gehosteten Programms ist es möglich, diese Berechnungen an die projektspezifischen Anforderungen anzupassen.

    VORTEILE FÜR DEN ENDBENUTZER

    • Bietet große Haltbarkeit für größere Breiten.
    • Es bietet bis zu 4 m Projektion mit leichtem Rahmen.
    • Alle Vorteile der einfachen Montage einer Monobloc-Markise.
    • 13 m Breite bei einer Einzelmarkise mit Zusatzarmen.

    VORTEILE FÜR DEN PROFESSIONELLEN INSTALLATEUR

    • Montage auf einer 40 x 40 mm Vierkantstange zur Erleichterung der Installation und Verteilung von Gewichten und Kräften.
    • Wand- und Deckenprofilträger für mehr Festigkeit und Beugefähigkeit.
    • Die Arme sind dank eines robusten und widerstandsfähigen Systems, das sich beim Einfahren der Markise leicht von vorne regulieren lässt, immer ausgerichtet.
    • Langlebiges Regulierungssystem, da es stabil gegen Wind und Verschleiß bleibt.

    KONTAKTDETAILS

    Spanien: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Außerhalb Spaniens: export(at)llaza.com / +34 977 990 600


    Spezifikation
      • Maximum dimensions: up to 13,00 m of width x 4,00 m of projection with 4 arms
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall or ceiling
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 1 up to 28 km/h
      • Durability: Class 3 / 10.000 maneuvers min.
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
      • Arms with integral laquering
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMONOBLOC-PLUS-400
    • ProduktfamilieAwnings
    • ProduktgruppeRetractable arms awnings - Without cassette
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)13000
    • Tiefe (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameAwnings
    • UNSPSCCode30151901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAwnings
    • Klassifizierung10 73 13
    • Format2014TitelAwnings
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11 21
    • OmniClassTitelPowered Awnings
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit