Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCREEN 500 ZIP
SCREEN 500 ZIP
SCREEN 500 ZIP
SCREEN 500 ZIP
SCREEN 500 ZIP
SCREEN 500 ZIP
    Llaza

    SCREEN 500 ZIP

    Google-Übersetzung,

    Screen 500 Zip: Senkrechtmarkise / Lager mit Kassette mit verdeckter Führung

    Das Reißverschluss-System, das große Vorteile vereint.

    Durch die Verwendung der LLAZA-Objekte zusammen mit den RECASENS-Stoffen kann der Benutzer die Berechnungen der thermischen und visuellen Eigenschaften durchführen. Dank des in RECASENS BIM Materials gehosteten Programms ist es möglich, diese Berechnungen an die projektspezifischen Anforderungen anzupassen.

    VORTEILE FÜR DEN ENDBENUTZER

    • Die geradlinige und avantgardistische Linienführung der Box sorgt für ein ästhetisch modernes Design.
    • Dieses Modell enthält die Zip-Option, um seine Möglichkeiten und Anwendungen zu erweitern.
    • Der Reißverschluss macht diese Serie zum perfekten Verbündeten, um Fassadenöffnungen zu schützen und vertikale Markisen an Strukturen und Veranden hinzuzufügen.
    • Das Fehlen seitlicher Öffnungen ermöglicht einen integrierten Schutz vor Sonne, Wind und Regen.
    • Der Stoff bleibt in den Seitenführungen.
    • Dank des Kastenprofils ist der Stoff immer geschützt.
    • Bietet thermischen und visuellen Komfort.
    • Es definiert individuelle Räume und schafft Komfortzonen, die vor Passanten und Blicken von Außenstehenden geschützt sind.
    • Aufsteckbare Führungen, die Schrauben und Nieten verbergen.

    VORTEILE FÜR DEN PROFESSIONELLEN INSTALLATEUR

    • Die einklipsbaren Führungen erleichtern die Montage- und Wartungsarbeiten.
    • Die automatische Cliphalterung ermöglicht den Zugang und das Herausziehen der Rolleneinheit, ohne dass die gesamte Struktur demontiert werden muss.
    • Die Fallstange unterstützt verschiedene Gegengewichtskonfigurationen.

    KONTAKTDETAILS

    Spanien: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Außerhalb Spaniens: export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    Spezifikation
      • Maximum dimensions: up to 5,00 m of width x 3,50 m of height
      • Guiding system: zip guide
      • Use: outdoors and indoors
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall, ceiling or between walls
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 2 up to 38 km/h
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSCREEN-500-ZIP
    • ProduktfamilieVertical textile systems
    • ProduktgruppeZip guide
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3500
    • Breite (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameWindow screens
    • UNSPSCCode30171614
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung12 24 00
    • Format2014TitelWindow Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 00
    • OmniClassTitelProtection of Openings
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit