Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combidock leveller 253NG
Combidock leveller 253NG
Combidock leveller 253NG

    Combidock leveller 253NG

    Google-Übersetzung,

    Die Loading Systems Combidock Leveler 253NG ist die neueste Generation elektrohydraulischer Überladebrücken. Der Teleskopvorschub ist dreigeteilt, um das Beladen von Lieferwagen zu ermöglichen. Er eignet sich für Lieferwagen bis 2000 kg und LKW bis 6000 kg. Beim Beladen eines Lieferwagens werden die Auf- und Abwärtsbewegungen der Combidock Überladebrücke kompensiert. Auf der intuitiven 6-Tasten-Steuerung lässt sich die Lippe ultimativ genau positionieren. Die Auswahl der Beladung eines LKW oder Lieferwagens ist obligatorisch. Die Combidock-Überladebrücke 253NG kann in verschiedenen Einbaumöglichkeiten, Optionen und Ausführungen maßgeschneidert werden.

    Spezifikation
    • The Loading Systems Combidock leveller 253NG is made from high-quality durbar plate. The telescopic lip is divided into three sections, the leveller can be used for loading both lorries and delivery vans. When loading delivery vans, the weight of the leveller will be compensated, to prevent the van from overloading. 

      Standard safety provisions:

      • Fully hydraulic safety stop;
      • Emergency stop switch with reset facility;
      • Fixed and moving toe guards;
      • Robust adjustable support legs for cross traffic;
      • Black / yellow safety markings
      • Permanent maintenance support;
      • Thermal relay electric motor protection;
      • Operating pictographs;
      • Mandatory selection of operating mode;
      • Acoustic signalling for overloading in 20kN mode.

      Standards
      The telescopic lip dock leveller 233NG has the CE-marking. All loading Systems dock levellers are in compliance with all safety aspects stipulated in the European Directive EN 1398.

      Technical Specifications

      • Standards CE-marking
      • Loading capacity (EN 1398) 20/60 kN
      • Construction height 800 - 1000 mm
      • Sliding length 0 – 500 mm (1000 mm as an option)
      • Lip angle ca. 5°
      • Motor 1,1 kW
      • Power supply 400 V / 50 Hz / 2,5 A
      • Control current 24 V DC
      • Protection class IP 54
      • Working pressure ca. 100 bar
      • Outside diameter main cylinder 65 mm
      • Outside diameter lip cylinder 50 mm
      • Operating temperature -30° till +50° Celsius
      • Standard colour RAL 9005 (black)

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercombidock-leveller-253ng
    • ProduktfamilieDock Equipment
    • ProduktgruppeDock levellers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
    • IFCClassificationRampe
    • UNSPSCNameLift stations
    • UNSPSCCode47101533
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock levellers
    • Klassifizierung11 13 19.13
    • Format2014TitelLoading Dock Levelers
    • OmniClassNummer23-23 23 13 15
    • OmniClassTitelHydraulic Dock Levelers
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit