Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curtain dock shelter 403M
Curtain dock shelter 403M
Curtain dock shelter 403M

    Curtain dock shelter 403M

    4.8 von 5 Sternen4.8(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Vorhang-Torabdichtung 403M verwendet robuste Vorhänge aus strapazierfähigem Material zum Abschließen des Bereichs zwischen der Öffnung des Lagers und dem angedockten Fahrzeug. Die Planentorabdichtung 403M wird hauptsächlich dort eingesetzt, wo eine optimale Abdichtung erforderlich ist und große Unterschiede in der Fahrzeuggröße bestehen. Darüber hinaus eignet sich diese Torabdichtung gut als Durchfahrtsunterstand. Die Torabdichtung 403M kann modifiziert werden, um jeder kundenspezifischen Situation gerecht zu werden.

    Spezifikation
    • The curtain dock shelter 403M, front projection model consists of a stable construction with an anodised and extruded aluminium front frame and a hot-galvanised steel rear frame. The solid and rigid construction provides an optimal strength during side loading, ensuring that the bottom sections do not deflect outwards. The frame is connected by means of hinged arms. These ensure that the dock shelter 403M can retract in the event of inaccurate docking, to prevent damage to the dock shelter and vehicle.
      Due to intensive working load of the curtain material, a high quality of tear and wear resistance is applicable. The curtains are made from a polyester fibre and PVC top coating. The side curtains are provided with approach markings.

      All Loading Systems products and systems – including the curtain dock shelter 403M – comply with the highest quality standards. 

      Technical Specifications

      • Width 3400 mm
      • Height 3400 mm
      • Front projection depth 0 mm (build-in model)
      • 600 mm (front projection model)
      • Width side curtains 600 mm (incl. alu profile)
      • Height top curtain 1000 mm (incl. alu profile)
      • Mounting height 500 mm (above highest vehicle)
      • Curtain models 3000, 3700, 3900 gr/m²
      • Standard colour Black / white

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercurtain-dock-shelter-403m
    • ProduktfamilieDock Equipment
    • ProduktgruppeDock shelters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Verladetore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_23_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRetractable dock shelters
    • Klassifizierung11 13 16.23
    • Format2014TitelLoading Dock Shelters
    • OmniClassNummer23-23 23 21
    • OmniClassTitelLoading Dock Shelters
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit