Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cushion dock shelter 400NG
Cushion dock shelter 400NG
Cushion dock shelter 400NG
Cushion dock shelter 400NG

    Cushion dock shelter 400NG

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Kissentorabdichtung 400NG ist eine Torabdichtung, die robuste Kissen aus langlebigen Materialien verwendet, um den Raum zwischen der Lageröffnung und dem angedockten LKW zu schließen. Die Auswahl hochwertiger Materialien sorgt dafür, dass die Dichtungen extrem widerstandsfähig gegen UV-Strahlung sind. Weiterhin weist das Material eine hohe Reißfestigkeit, Reißfestigkeit und eine hervorragende Temperaturbeständigkeit auf.

    Die richtige Auslegung einer Be-/Entladeplattform hängt von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren ab. Deshalb kann die Torabdichtung 400NG an jede kundenspezifische Situation angepasst werden.

    Spezifikation
    • The dock shelter 400NG consists of 3 cushions consisting of a galvanized steel frame, high-quality resilient polyfoam and a cover made of polyester trevira fabric, with a matt PVC coating on both sides. The 400NG is standard equipped with robust powdercoated mounting brackets. Mounting material can be ordered optionally.

      The front side of the side cushions is provided with full-height approach stripes, which serve as orientation points for the driver to encourage correct manoeuvring of the vehicle against the seal.
      All Loading Systems products and systems comply with the highest quality standards.

      Standard Dimensions (mm)

      831

      832

      833

      841

      842

      843

      OW: Overall width

      2800

      2800

      2800

      3000

      3000

      3000

      OH: Overall height

      2500

      2700

      2900

      2600

      2800

      3000

      W: Clear opening width

      2200

      2200

      2200

      2200

      2200

      2200

      H: Clear opening height

      2200

      2400

      2600

      2200

      2400

      2600

      CW: Cushion width

      300

      300

      300

      400

      400

      400

      D: Depth

      230

      230

      230

      230

      230

      230

      Special sizes are available on request.


      No rights may be derived from the BIM models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercushion-dock-shelter-400
    • ProduktfamilieDock Equipment
    • ProduktgruppeDock shelters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Verladetore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_23_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFoam pad (cushion) dock seals
    • Klassifizierung11 13 16.13
    • Format2014TitelLoading Dock Seals
    • OmniClassNummer23-23 23 19
    • OmniClassTitelLoading Dock Seals
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika