Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manual mini dock leveller 105NG
Manual mini dock leveller 105NG
Manual mini dock leveller 105NG

    Manual mini dock leveller 105NG

    Google-Übersetzung,

    Die manuelle Mini-Überladebrücke 105NG ist die Alternative zu herkömmlichen Boxensystemen und ideal, um schnell und kostengünstig kleine Höhenunterschiede zu überbrücken. Die Mini-Überladebrücke ist als Grubenmodell und als Rampenmodell erhältlich. Beide Modelle sind für eine maximale Belastung von 60 kN geeignet. Die manuelle Mini-Überladebrücke 105NG wird über einen Bedienhebel oben auf der Plattform bedient.

    Spezifikation
    • Platform and lip are made from high-quality tear plate. The mini dock leveller lip is attached by means of two axles. These axles represent the core of the self-cleaning, open hinged construction of the lip.

      Standard safety provisions:

      • Non-retractable toe guards;
      • Sturdy, lip supports – extra wide- for transverse traffic;
      • Black / yellow markings
      • Fixed maintenance strut, also functioning as operation lever.

      Standards
      The mini dock leveller 105NG has the CE-marking. All loading Systems dock levellers are in compliance with all safety aspects stipulated in the European Directive EN 1398.

      Technical Specifications

      • Standards CE-marking
      • Loading capacity (EN 1398) 60 kN
      • Building height 384 mm
      • Lip length 350 mm
      • Operating temperature -30° till +50° Celsius
      • Standard colour RAL 9005 (black)

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermanual-mini-dock-leveller-105ng
    • ProduktfamilieDock Equipment
    • ProduktgruppeDock levellers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
    • IFCClassificationRampe
    • UNSPSCNameLift stations
    • UNSPSCCode47101533
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical dock levellers
    • Klassifizierung11 13 19.13
    • Format2014TitelLoading Dock Levelers
    • OmniClassNummer23-23 23 13 13
    • OmniClassTitelManual Dock Levelers
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit