Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swing lip dock leveller 232NG
Swing lip dock leveller 232NG
Swing lip dock leveller 232NG

    Swing lip dock leveller 232NG

    Google-Übersetzung,

    Die Schwenkkeil-Überladebrücke 232NG ist die neueste Generation elektrohydraulischer Überladebrücken. Sowohl die Plattform als auch die Lippe werden hydraulisch angetrieben. Die Klappkeil-Überladebrücke 232NG wird mit nur einem Druckknopf (Totmannbedienung) bedient. Es eignet sich auch zum Be- oder Entladen der sogenannten „letzten Ladung“ unterhalb der Dockebene. Überladebrücken von Loading Systems können maßgefertigt werden, und aufgrund unterschiedlicher kundenspezifischer Anforderungen und Konstruktionselemente kann eine große Auswahl an Einbaumöglichkeiten angeboten werden. Die Klappkeil-Überladebrücke 232NG ist für eine maximale Belastung von 60 kN geeignet.

    Spezifikation
    • Platform and lip are made from high-quality Durbar plate. Depending on the width, the dock leveller 232 60 kN is strengthened along its length by means of 10-12 set profiles. The rear of the top platform is connected to the lower frame by means of 14 laser-cut hinges. These hinges can easily withstand the applied forces. Similar pins are used for the lip hinge at the front of the platform top.

      Standard safety provisions:

      • Fully hydraulic safety stop by means of a pipe rupture valve built into the cylinder;
      • Emergency stop switch with reset facility;
      • Non-retractable sliding and fixed toe guards;
      • Robust extra wide lip keepers for transverse movements (cross traffic)
      • Black / yellow markings
      • Motor safeguards by means of a thermal relay;
      • Control panel instruction symbols.

      Standards
      The swing lip dock leveller 232 60kN has the CE-marking. All loading Systems dock levellers are in compliance with all safety aspects stipulated in the European Directive EN 1398.

      Technical Specifications

      • Standards CE-marking
      • Loading capacity (EN 1398) 60kN
      • Construction height 600 mm
      • Lip length 400 mm (till 500 mm as an option)
      • Lip angle (ca. 4°) 45 mm
      • Motor 0,75 kW
      • Power supply 3 phase, neutral and earth / 400 V
      • Control current 24 V DC
      • Protection class IP 54
      • Working pressure ca. 100 bar
      • Outside diameter main cylinder 65 mm
      • Outside diameter lip cylinder 45 mm
      • Operating temperature -30° till +50° Celsius
      • Standard colour RAL 9005 (black)

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswing-lip-dock-leveller-232ng
    • ProduktfamilieDock Equipment
    • ProduktgruppeDock levellers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
    • IFCClassificationRampe
    • UNSPSCNameLift stations
    • UNSPSCCode47101533
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHydraulic hinged-lip dock levellers
    • Klassifizierung11 13 19.13
    • Format2014TitelLoading Dock Levelers
    • OmniClassNummer23-23 23 13 15
    • OmniClassTitelHydraulic Dock Levelers
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit