Die Logiwaste-Einlaufstelle dient als Zwischenlager direkt unterhalb eines bodenständigen Zulaufs. Je nach Kapazitätsbedarf und Anzahl der sortierten Fraktionen kann die Einlaufstelle mit einem Einlauf und mehr ausgestattet werden.
Die von Logiwaste patentierte Lösung für eine Einlaufstelle mit hoher Kapazität macht eine Betongrube überflüssig. Die Grabtiefe wird durch die Verwendung eines gebogenen Rohrs für die Lagerung reduziert.
Die Lösung erfordert keine regelmäßige Wartung oder Reinigung. Eventueller Austausch von Verschleißteilen kann ohne Hebezeug schnell und einfach vom Boden aus durch eine einzelne Person ersetzt werden.
Suche: Abfall, Abfallmanagement, Abfallsammlung, AKWS, automatische Abfallsammlung, Vakuum-Abfallsammlung, Wäschesammlung, pneumatische Abfallsammlung, Vakuumtransport, Abfalleinläufe, BehälterVerfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Schweden |