Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile

    Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile

    Google-Übersetzung,

    Fortschrittliche Technologie, intelligente Leistung

    Das optische Drehkreuz Fastlane Glassgate 150 LX zeichnet sich durch leisen Betrieb, verdeckte Infrarot-Erkennung und programmierbare Architekturglasbeleuchtung aus. Dank der direkten Kompatibilität mit dem Original-Drehkreuz Glassgate 150 bietet das GG150 LX höchste Leistung – sowohl für Neuinstallationen als auch für unkomplizierte Nachrüstungsprojekte.


    Flexibilität beim Einsatz

    Entwickelt sowohl für Neuinstallationen als auch für Nachrüstungsprojekte.

     Schrauben-für-Schrauben-Kompatibilität mit dem originalen Fastlane Glassgate 150

     Identische Montagepunkte erhalten bestehende Infrastrukturinvestitionen.

     Unkomplizierte Installation minimiert die Bereitstellungskomplexität


    Verbesserte Benutzererfahrung

    Hochwertiges Design und Betrieb, entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen.  Flüsterleiser Betrieb dank fortschrittlicher Schrankenbremstechnologie

     Architektonische Glasbeleuchtung mit programmierbarer RGB-LED-Beleuchtung

     Skulpturales Profildesign mit 3D-CAD-Loft-Optik

     Die Barrieren schließen sich sicher, sobald ein Hindernis erkannt wird.

     Integration der Brandmeldeanlage für Notausgänge


    Fortschrittliche Sicherheitstechnologie

    Detektion und Verarbeitung der nächsten Generation für beispiellose Genauigkeit und Bedrohungsanalyse.

    20-Strahl -Infrarotmatrix mit verdeckter Anzeige ohne sichtbare Detektionsfenster

     Erkennt Drängler mit einem Abstand von nur 5 mm (1/4 Zoll).

     Unterscheidet die Körpermasse von kleineren Objekten

     Kompatibel mit Zutrittskontroll-, Videoüberwachungs- und Gebäudemanagementsystemen

    Fastlane Connect™ Ethernet-Kommunikation für Fernsteuerung und Diagnose der Drehkreuze von jedem beliebigen Gerät aus.

     Optionale Eingabemöglichkeiten für das Besuchermanagement

    Schlüsselwörter: Eingangssicherheit, Fußgängertore, Zutrittskontrolle, Drehkreuze, Schnellschleusen, Anti-Tailgating-Vorrichtungen, Anti-Tailgating-Zutrittskontrolle, elektrisches Tor, Zutrittskontrolle, physische Zutrittskontrolle, Sicherheitstore, Fußgängerdrehkreuze, Drehkreuze, Sicherheitstore, Sicherheitsdrehkreuztor, Drehkreuztor, optische Drehkreuze, Zutrittskontrolle am Eingang, Drehkreuz-Zutrittskontrollsysteme, Mitarbeiter-Drehkreuz, Anti-Tailgating-Sicherheit, physische Zutrittskontrolle, Schnellschleusen, Schranken-Drehkreuze, Lobby-Sicherheit, Eingangssicherheit, Sicherheitsalarme, Fußgängersicherheit, Tore, Schranken-Tor, Eingangstore, Fußgängerdrehkreuze, hüfthohe Drehkreuze, Ganzkörperdrehkreuze, Hochsicherheit, barrierefreie Drehkreuze, Glasschranken-Drehkreuze, Schrankenarm-Drehkreuze, Zugangstor, Schnellschleuse, Drehkreuz, Unternehmenssicherheit, Türsicherheit, physische Sicherheit.

    Spezifikation
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 39″
      • Width: 6.3″
      • Length: 48.6″

      Turnstile barrier glass dimensions

      • Height from floor: 34.2”
      • Standard width: 11”
      • ADA width: 16”

      Turnstile lane width

      • Standard lane: 26″
      • ADA lane: 36″

      Available turnstile end panels

      • NEW lofted design


      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate, speed gate, turnstile, corporate security, door security, physical security.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersecurity-turnstiles-fastlane-glassgate-150-LX
    • ProduktfamilieSecurity Optical Turnstiles
    • ProduktgruppeSecurity Speed Gates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39
    • Breite (Inches)6.3
    • Tiefe (Inches)48.6
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)119
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGate barrier systems
    • UNSPSCCode46161510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23
    • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit