Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cladding Attachment System - HITCH™
Cladding Attachment System - HITCH™
Cladding Attachment System - HITCH™
Cladding Attachment System - HITCH™
Cladding Attachment System - HITCH™
Cladding Attachment System - HITCH™
Cladding Attachment System - HITCH™
Cladding Attachment System - HITCH™
Cladding Attachment System - HITCH™
Cladding Attachment System - HITCH™

    Cladding Attachment System - HITCH™

    Google-Übersetzung,
    EIN SYSTEM, DAS INTELLIGENTER FUNKTIONIERT: BIS ZU 50 % WENIGER CLIPS ERFORDERLICH

    Das Hitch® Fassadenbefestigungssystem von Longboard zeichnet sich durch außergewöhnliche Stabilität aus und hält hohen Windlasten sowie dem Eigengewicht der Fassadenverkleidung problemlos stand. Durch die Reduzierung der benötigten Clips um bis zu 50 % verringert Hitch® die Anzahl der Durchdringungen, senkt Material- und Arbeitskosten und beschleunigt die Montage. Das System ist auf einfache Montage ausgelegt und ermöglicht unkomplizierte Anpassungen an Unebenheiten des Untergrunds – für eine schnellere, sauberere und effizientere Installation von Anfang bis Ende.

    Spezifikation
    • Hitch® SD

      • 1" insulation — HITCH.SD.15
      • 1 1/2" insulation — HITCH.SD.20
      • 2" insulation — HITCH.SD.25
      • 2 1/2" insulation — HITCH.SD.30

      Hitch® HD

      • 3" insulation — HITCH.HD.22
      • 4" insulation — HITCH.HD.32
      • 6" insulation — HITCH.HD.52
      • 8" insulation — HITCH.HD.72
      • 10" insulation — HITCH.HD.92
      • 16" insulation — HITCH.HD.152

      Hitch® HD+

      • 6" insulation — HITCH.HDP.47
      • 8" insulation — HITCH.HDP.67
      • 10" insulation — HITCH.HDP.87
      • 12" insulation — HITCH.HDP.107
      • 14" insulation — HITCH.HDP.127
      • 16" insulation — HITCH.HDP.147

      Girt/Track SKUs (¾" depth)

      • Standard — 96": HITCH.75STDGRT.96, 120": HITCH.75STDGRT.120, 144": HITCH.75STDGRT.144, 192": HITCH.75STDGRT.192
      • Edge — 96": HITCH.75EDGGRT.96, 120": HITCH.75EDGGRT.120, 144": HITCH.75EDGGRT.144, 192": HITCH.75EDGGRT.192
      • Corner — 72": HITCH.75CRNGRT.72
      • Corner Edge — 72": HITCH.75CRNEDGGRT.72

      Girt/Track SKUs (1" depth)

      • Standard — 96": HITCH.1STDGRT.96, 120": HITCH.1STDGRT.120, 144": HITCH.1STDGRT.144, 192": HITCH.1STDGRT.192
      • Edge — 96": HITCH.1EDGGRT.96, 120": HITCH.1EDGGRT.120, 144": HITCH.1EDGGRT.144, 192": HITCH.1EDGGRT.192
      • Corner — 72": HITCH.1CRNGRT.72
      • Corner Edge — 72": HITCH.1CRNEDGGRT.72
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercladding-attachment-system-hitch
    • ProduktfamilieCladding Attachment Systems
    • ProduktgruppeAluminum Sub‑Framing & Mounting System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Klassifizierung07 42 13
    • Format2014TitelMetal Wall Panels
    • OmniClassNummer23-15 15 15 21
    • OmniClassTitelOther Wall Cladding Panels