Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Aluminum Soffit Panels - Panelboard™
Exterior Aluminum Soffit Panels - Panelboard™
Exterior Aluminum Soffit Panels - Panelboard™

    Exterior Aluminum Soffit Panels - Panelboard™

    Google-Übersetzung,
    Panelboard™: Elegantes, modernes Paneel-Dachuntersichtsystem

    Erfahrene Fassadenmonteure können die Montagetechniken von Panelboard™ schnell erlernen. Das System ist einfach anzuwenden, und die Paneele können direkt vor Ort zugeschnitten werden. Panelboard™ ist in verschiedenen Farben erhältlich, mit optionalen Garantien von 15 und 20 Jahren. Zur Auswahl stehen Standardfarben, Metallic-Töne und Terrakotta-Optik. Die Wartung ist einfach, und Reparaturen vor Ort sind kostengünstig. Schmutz und Ablagerungen lassen sich je nach Verschmutzungsgrad einfach mit einem milden Reinigungsmittel abspülen. Für das Produkt ist kein Dichtmittel oder Klebstoff erforderlich. Longboard kann recyceltes Aluminium enthalten. Die Herstellung der von Longboard verwendeten Aluminiumbarren erfolgt mit Wasserkraft. Stranggepresstes Aluminium neigt nicht zum Ausbeulen und weist bei fachgerechter Montage gemäß Herstellerangaben außergewöhnliche Planheit und Stabilität auf.

    Spezifikation
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexterior-aluminum-soffit-panels-panelboard
    • ProduktfamilieMetal Soffit Panels
    • ProduktgruppeAluminum Panelboard System, Modular Plank Panels, Ventilated Soffit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Klassifizierung07 42 93
    • Format2014TitelSoffit Panels
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit