Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Open-Joint Cladding - Link & Lock™
Exterior Open-Joint Cladding - Link & Lock™
Exterior Open-Joint Cladding - Link & Lock™
Exterior Open-Joint Cladding - Link & Lock™
Exterior Open-Joint Cladding - Link & Lock™

    Exterior Open-Joint Cladding - Link & Lock™

    Google-Übersetzung,
    Eine intelligentere, elegantere Befestigungslösung

    Verwandeln Sie Ihre Fassadengestaltung mit Link & Lock™. Unser innovatives, verdecktes Befestigungssystem ermöglicht eine schnelle Montage und bietet unendliche Gestaltungsmöglichkeiten.

    Link & Lock™ ist aus robustem Aluminium gefertigt, nicht brennbar, witterungsbeständig und fügt sich nahtlos in jeden Architekturstil ein. Vervollständigen Sie den Look mit passenden Longboard-Endkappen für ein sauberes, elegantes Finish.

    Erhältlich in einer Vielzahl von Abmessungen und Oberflächen, darunter Holzdekore, Unifarben, natürlich gealterte Metalle und Spezialeffekte, bieten diese zweiteiligen Latten unübertroffene Vielseitigkeit. Ob Sie Balken-, Lamellen- oder Lamellenoptiken gestalten möchten – Link & Lock™ passt sich mühelos Ihren Vorstellungen an.

    Spezifikation
    • Link & Lock™ Battens

      • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
      • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
      • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
      • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

      Link & Lock™ HD Battens

      • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
      • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
      • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

      Link & Lock™ Box Battens

      • 4x4" — 12': 4X4LL.145 | 24': 4X4LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.4 | End Mounts (20/box): —
      • 4x6" — 12': 4X6LL.145 | 24': 4X6LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.6 | End Mounts (20/box): —

      Mounting Accessories

      • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
      • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
      • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
      • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
      • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296

      Link & Lock™ Mounting Brackets

      • 45° Left Fixed — Single: LLMBK.45LF | Dual: LLDMBK.45LF'
      • 45° Right Fixed — Single: LLMBK.45RF | Dual: LLDMBK.45RF
      • 90° Center Fixed — Single: LLMBK.90F | Dual: LLDMBK.90F
      • 45° Left Sliding — Single: LLMBK.45LS | Dual: LLDMBK.45LS
      • 45° Right Sliding — Single: LLMBK.45RS | Dual: LLDMBK.45RS
      • 90° Center Sliding — Single: LLMBK.90S | Dual: LLDMBK.90S
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexterior-open-joint-cladding-link-lock
    • ProduktfamilieMetal Wall Panels
    • ProduktgruppeAluminum Battens, Open‑Joint Rainscreen, Hidden Fastener
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Klassifizierung07 42 13
    • Format2014TitelMetal Wall Panels
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit