Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams

    Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams

    Google-Übersetzung,
    Longboards Aluminiumprofil: Eine schöne, vielseitige Lösung für Sichtblenden und Gehäuse

    Longboard-Sichtschutzbalken können als eigenständige Sichtschutzelemente eingesetzt und mechanisch an jeder Gebäudestruktur befestigt werden. Alternativ lassen sie sich auch in das Longboard-Sichtschutzsystem integrieren, das als freitragende oder rahmenmontierte Ausführung erhältlich ist. Die Profile der Sichtschutzbalken sind in den Abmessungen 1″ x 5″ oder 1″ x 3″ verfügbar und verfügen über Seitenwandverdickungen zur mechanischen Befestigung. Sie sind in einer Vielzahl von Holzmaserungen, Unifarben und Spezialoberflächen erhältlich.

    Die Träger sind so konstruiert, dass sie bei Bedarf passende Longboard-Endkappen aufnehmen können, um ein hochwertiges Erscheinungsbild zu erzielen. Unser Sichtschutzsystem kann in schwebender Montage als offene, hinterlüftete Fassadenverkleidung eingesetzt werden. Das System verwendet einzelne Pfosten, die hinter den Trägern montiert werden und das System so an der Unterkonstruktion verankern, wodurch ein durchgehendes und nahtloses Erscheinungsbild entsteht.

    Spezifikation
    • Beams

      • 1x3" — Privacy Beam | 24': 1X3B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.3
      • 1x5" — Privacy Beam | 24': 1X5B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.5
      • 2x2" — Single Post | 24': 2X2SP.289 | End Caps (20/box): 2X2PC.2
      • 2x3" — Double Post | 24': 2X3DP.289 | End Caps (20/box): 2X3PC.3

      Mounting Accessories

      • 1x3" & 1x5" Spacer Block — Qty: 100/box | SKU: 2X2SB.N100
      • 1x3" & 1x5" Spacer Bar — Qty: 1 | SKU: 1X2FB.145
      • 1x3" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.1
      • 1x5" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.3
      • 3" Mounting Bracket — Qty: 100/box | SKU: 3PSMB.1
      • #10 Screws — Qty: 100/box | SKU: PECS.N100
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroutdoor-privacy-screen-enclosures-privacy-beams
    • ProduktfamilieMetal Screens & Enclosures
    • ProduktgruppeAluminum Privacy Beams, Exterior Screens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Klassifizierung32 35 13
    • Format2014TitelScreens and Louvers
    • OmniClassNummer23-25 47 11 11
    • OmniClassTitelPrivacy Screens
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit