Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Macuk S-R PRO
Lovato

Macuk S-R PRO

Google-Übersetzung,
MACUK S-SR ist eine Unterstation für Heizung und Warmwasserbereitung mit zwei Plattenwärmetauschern: der erste zur Aufteilung des Primärkreises auf den Sekundärkreis, der zweite zur Warmwasserbereitung. Sie eignet sich für Wohnungen, Einfamilienhäuser u Zentralheizungssysteme. Seine Installation ist schnell und einfach. Es ist bereit, mit den hydraulischen Anschlüssen vor Ort verbunden zu werden. Verschiedene Zubehörteile sind erhältlich, um alle Anforderungen zu erfüllen. - Wärmezähler und Kaltwasserzähler mit Impulsausgang M-Bus ready - Wärmezähler und Kaltwasserzähler mit Funksender - Ultraschallwärme Zähler - Thermostat-Set 30-60°C geeignet für Niedertemperatur-Heizungsanlagen - Elektronisches Regel-Set bestehend aus: elektrischem Stellmotor 230V, digitaler Heizungsregler und Fernbedienung mit Raumfühler. Die Warmwasserbereitung wird über ein Thermostatventil gesteuert des Wärmetauschers und dank des 2-Wege-Proportionalventils, das eine sofortige Warmwasserbereitung mit der richtigen Temperatur gewährleistet und Wasserverschwendung und Verzögerungen vermeidet.
Spezifikation
  • Heat interface unit module consisting of : primary circuit with fully insulated Cu Ø 18 mm pipes kit, 400 µ primary circuit strainer, sensor pocket for heat meter flow sensor, brazed AISI 316L plate heat exchanger (space heating circuit), DN20 Kv=4.5 2-port valve controlled by a 30÷60°C thermostatic actuator or electric actuator, 3-port thermostatic valve for secondary circuit DN20 Kv=4.5 domestic hot water circuit with regulation 30÷60°C, brazed AISI 316L plate exchanger (DHW circuit) and high efficiency electronic pump Wilo PARA SC 15/1-6. Differential valve 5÷30 KPa for balancing the flow rate from 520 to 1400 l/h and spacer pipe ¾" M connections, length 110 mm for 1.5 mc/h water meter (accessory). DHW secondary circuit side including Cu pipe kit Ø 18 mm, predisposition for DHW pulse cold water meter Qn 1.5 mc/h with, ¾" M connections, length 110 mm, sensor pocket for DHW thermostatic valve . Manual air vent valves included.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMacuk-S-R-20-PRO
  • ProduktfamilieMacuk
  • ProduktgruppePro
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit