Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hercules C DN65
Lovato

Hercules C DN65

Google-Übersetzung,
Der modulare Zonenverteiler Lovato C DN65 2 und 3 Kreisläufe wird mit zylindrischen Vor- und Rücklaufrohren hergestellt, die vollständig getrennt und nicht isoliert sind. Die Hauptanschlüsse zum Wärmeerzeuger und zum Sekundärkreis sind geflanscht. Für alle Anwendungen geeignet. Dank des „CONNECTA“-KIT ist es möglich: • es in kleinen Räumen zu installieren (90° gebogener Anschluss für die Zonenverteiler) • mehrere Zonenverteiler unterschiedlicher Größe zu verbinden (axiales Reduzierungskit) • jede Art von Heiz-/Kühlbedarf unabhängig voneinander zu decken den Zonenverteileranschluss (Adapterkit für Pumpengruppen bis DN25). Hercules ist das erste gebrauchsfertige System, auf dem Doppelpumpen installiert werden können.
Spezifikation
  • C DN65 2/3 F 2-zones modular headers DN150 profile for heating/cooling systems made in S235 steel painted with epoxy powders, DN150 PN10-8 holes, flanged connections from the heat source side, DN65 PN10-4 holes flanged connections with one ¾" F sleeve placed on the return for the draining the system and two 1¼" F blind sleeves for support feet (accessory). The modular header is complete with black EPP insulation of density 40 g/l, λ 0,035 W/mk. Max. flow rate zone 70 mc/h. Nominal output (ΔT 20): 1600 kW Maximum operating temperature 100 °C. Maximum working pressure 10 bar.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHercules-C-DN65
  • ProduktfamilieHERCULES
  • ProduktgruppeDN 65
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit