Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Macuk E S-SR PRO
Lovato

Macuk E S-SR PRO

Google-Übersetzung,
MACUK E S-SR PRO ist eine elektronische Wärmeschnittstelle für Heizungs- und Warmwasseranwendungen. Dank des Zwei-Platten-Wärmetauschers ermöglicht das Modul auch eine vollständige Trennung vom Primärkreis oder zentralen Anlagensystem. Geeignet für Wohnungen, Reihenhäuser, Doppelhaushälften mit zentraler Heizungsanlage. Die Warmwasserbereitung wird elektronisch durch eine Steuereinheit und einen gelöteten Edelstahl-Plattenwärmetauscher gesteuert, der eine sofortige Warmwasserbereitung ermöglicht. Dank des modulierenden Ventils mit 5-Sekunden-Schrittmotorantrieb (installiert im primären Rücklaufkreislauf), das den Wasserstrom im Primärkreislauf partiell verteilt, werden Wasserverschwendung und unnötige Wartezeiten eliminiert. Der Primärwasserdurchfluss wird ebenfalls proportional vom Modul verwaltet: Je nach Bedarf des Sanitärbenutzers erhöht oder verringert das Ventil die Öffnung des primären Rücklaufkreises. Die gesamte Energie, die nicht im Warmwasserkreislauf verbraucht wird, wird im Heizkreislauf verwendet. Das Modul enthält eine eingebaute Bypass-Funktion, die direkt von der Elektronik und dem modulierenden Ventil gesteuert wird und von der am Warmwasserfühler eingestellten Temperatur abhängt. Während der Standby-Phase ist die Brauchwasser-Komfortfunktion aktiviert und hält die Temperatur des Wärmetauschers auf dem Sollwert. Wenn die Temperatur unter die eingestellte Temperatur – Hysteresetemperatur (Tset-T hys) fällt, wird das Zweiwegeventil des Moduls aktiviert und entzieht dem Primärkreislauf Wärme. Die elektronische Steuerung kann auch 2 Temperaturniveaus im Heizkreislauf verwalten: z Fußbodenheizungssysteme und für Radiator/Fan-Coil-Systeme können beide durch Kompensationskurven eingestellt werden. Die Pumpe ändert die Drehzahl entsprechend dem ∆T-Wert zwischen Vor- und Rücklauf. Es gibt auch einen Druckwandler, um die Pumpe vor Schäden durch Überdruck zu schützen.
Spezifikation
  • Heat interface unit module consisting of: primary circuit with Cu Ø 18 mm pipes kit, 400 µ primary circuit strainer, sensor pocket for heat meter flow sensor, brazed AISI 316L heat exchanger for space heating circuit (separately supplied), 2-way valve DN20 Kv=4.5 regulated by means of 230V 3p electric servomotor, template for thermal energy meter L110 mm with M ¾" connections. 2-way modulating valve with linear stepper motor actuator 12V to regulate DHW production by partializing the water flow rate in the primary circuit, predisposition for brazed plate heat exchanger in AISI 316L on DHW side (supplied separately) sensor pocket for DHW circuit sensor and flow switch with calibration 1.5 ÷ 35 l/min, Cu piping kit Ø 18 mm. L110 mm jig with M ¾" connections for domestic cold water meter with 1,5 mc/h impulsive output (supplied separately). Heating circuit Cu pipe kit Ø 18 mm, thermowell for system flow probe, pressure transducer, high efficiency electronic circulator Wilo PARA 15/1-6 iPWM) and 3 bar safety valve. Mehta digital controller for electronic control of DHW production and complete management of the heating circuit. Manual air vent valves and system load tap included.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMacuk-E-S-SR-PRO
  • ProduktfamilieMacuk
  • ProduktgruppePro
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit